Menu Hľadať

Prevodka 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 11 teeth and module 0.8. It's has an outside circle of 10.4 mm.
Nový kód produktu:

10403815

Starý kód produktu:

551389

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,0837 €
500 + 0,9031 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

54,19 €

50 x 1,0837 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 2.4 mm
Šírka čelnej strany 4.5 mm
Vonkajší priemer 10.4 mm
Celková šírka 3.0 mm
Plný materiál Polyoxymetylén
Farba Čierna
Počet zubov 11
Typ/prevedenie ozubeného kolesa Čelné ozubené koleso
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Priemer stúpania 8.8 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás