Menu Hľadať

Prevodka 25.0 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

Toto ozubené koleso je vyrobené z prírodného POM a používa sa na ovládanie zrýchlenia pohybu v pohyblivom telese, ako sú klapky, panely skrinky a dvierka spotrebiča.
Nový kód produktu:

10185711

Starý kód produktu:

104003000005

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 5,0006 €
50 + 4,0383 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

50,01 €

10 x 5,0006 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer náboja 10.0 mm
Šírka náboja 7.0 mm
Celková šírka 10.0 mm
Plný materiál Polyoxymetylén
Farba Prírodná
Počet zubov 25
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás