Menu Hľadať

Ovládacia páka 112.0 mm 10.0 mm PA

Nový kód produktu:

10214121

Starý kód produktu:

1340341

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 21,7191 €
50 - 99 17,3667 €
100 + 15,8591 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

217,19 €

10 x 21,7191 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál otočného gombíka PA
Hlavný materiál gombíka 30 % sklené vlákno
Priemer tela 36.0 mm
Výška tela 28.0 mm
Hĺbka otvoru 10.0 mm
Celková dĺžka 112.0 mm
Počet ramien 1
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás