Menu Hľadať

Ovládacia páka 84.5 mm 10.0 mm Technopolymér GF

Nový kód produktu:

10214084

Starý kód produktu:

1340337

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 15,2474 €
50 - 99 12,2036 €
100 - 199 11,1227 €
200 + 10,3546 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

152,47 €

10 x 15,2474 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál otočného gombíka Technopolymér GF
Hlavný materiál gombíka 30 % sklené vlákno
Materiál hriadeľa Technopolymér
Priemer tela 33.0 mm
Výška tela 25.0 mm
Hĺbka otvoru 10.0 mm
Celková dĺžka 84.5 mm
Počet ramien 1
Maximálny rozmer otvoru 10.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás