10214053
1340334
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 16,5418 € |
| 50 - 99 | 13,242 € |
| 100 - 199 | 12,0757 € |
| 200 + | 11,2507 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál otočného gombíka | PA |
|---|---|
| Hlavný materiál gombíka | 30 % sklené vlákno |
| Priemer tela | 36.0 mm |
| Priemer tela | 1.417 in |
| Výška tela | 28.0 mm |
| Výška tela | 1.102 in |
| Hĺbka otvoru | 10.0 mm |
| Hĺbka otvoru | 0.394 in |
| Celková dĺžka | 104.0 mm |
| Celková dĺžka | 4.094 in |
| Počet ramien | 1 |
| Veľkosť závitu | M10 |
| Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku