Menu Hľadať

Ovládacia páka 84.5 mm M20 PA

Nový kód produktu:

10214039

Starý kód produktu:

1340332

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 16,8387 €
50 - 99 13,4563 €
100 - 199 12,2901 €
200 + 11,4445 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

168,39 €

10 x 16,8387 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál otočného gombíka PA
Hlavný materiál gombíka 30 % sklené vlákno
Priemer tela 33.0 mm
Výška tela 25.0 mm
Celková dĺžka 84.5 mm
Počet ramien 1
Veľkosť závitu M10
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás