Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - závitový čap

Na sklade

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
268 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
5,86 € - 5,8884 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Vonkajší závit
20.0 mm
PP
4,4661 € - 4,4803 € 8 Na sklade
40.0 mm
M8
Vonkajší závit
16.0 mm
PP
4,0821 € - 4,0963 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M6
Vonkajší závit
20.0 mm
PP
4,267 € - 4,2955 € 10 Na sklade
32.0 mm
M6
Vonkajší závit
30.0 mm
PP
4,4661 € - 4,4803 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Vonkajší závit
16.0 mm
PP
4,5656 € - 4,5942 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Vonkajší závit
25.0 mm
PP
26,7187 € - 28,3997 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Vnútorný závit
20.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
29,3254 € - 31,1751 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Vnútorný závit
20.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
  • z/zo 14
Ručné koliesko 50.0 mm Skrutka M10 PP

10222997

Cenové rozpätie
5,8884 € - 5,86 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vonkajší závit
Ručné koliesko 40.0 mm Skrutka M8 PP

10222874

Cenové rozpätie
4,4803 € - 4,4661 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vonkajší závit
Ručné koliesko 32.0 mm Skrutka M6 PP

10222799

Cenové rozpätie
4,0963 € - 4,0821 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vonkajší závit
Ručné koliesko 32.0 mm Skrutka M6 PP

10222836

Cenové rozpätie
4,2955 € - 4,267 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vonkajší závit
Ručné koliesko 40.0 mm Skrutka M8 PP

10222881

Cenové rozpätie
4,4803 € - 4,4661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vonkajší závit
Ručné koliesko 40.0 mm Skrutka M8 PP

10222928

Cenové rozpätie
4,5942 € - 4,5656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vonkajší závit
Ovládací gombík 33.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ

10352236

Cenové rozpätie
28,3997 € - 26,7187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška ručného kolieska
    24.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Ovládací gombík 40.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

10352243

Cenové rozpätie
31,1751 € - 29,3254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška ručného kolieska
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit