Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - závitový čap

Na sklade

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
268 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
4,0736 € - 8,0617 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Fenol
2,3092 € - 4,8495 € 774 Na sklade
M10
Fenol
3,1868 € - 6,6924 € 28 Na sklade
M8
Fenol
37,7972 € - 40,1881 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Vnútorný závit
25.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
4,8194 € - 9,5407 € 113 Na sklade
M12
Fenol
24,7637 € - 26,3249 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Vnútorný závit
15.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
7,3239 € - 15,3802 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Fenol
65,1675 € - 69,2882 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Vnútorný závit
25.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
29,3254 € - 31,1751 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Vnútorný závit
20.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
2,3882 € - 2,5033 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M6
2,8078 € - 3,0153 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
4,8894 € - 5,22 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
62,8391 € - 86,0945 € Požiadajte o dodací termin tu
8
Vnútorný závit
38.0 mm
PA
5,5295 € - 6,116 € 5 Na sklade
60.0 mm
M12
11,8623 € - 17,4237 € Požiadajte o dodací termin tu
8
Vnútorný závit
32.0 mm
PA
2,4179 € - 2,4464 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
M5
Vnútorný závit
8.0 mm
PP
4,267 € - 4,2955 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M6
Vnútorný závit
10.0 mm
PP
4,5656 € - 4,5942 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Vnútorný závit
12.0 mm
PP
8,3536 € - 8,3814 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
M12
Vnútorný závit
37.0 mm
PP
3,2286 € - 3,2429 € 6 Na sklade
32.0 mm
M6
Vnútorný závit
10.0 mm
PP
  • z/zo 14
Ručné koliesko M8 30.0 mm Oceľ Fenol

10246481

Cenové rozpätie
8,0617 € - 4,0736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko M10 Oceľ Fenol

10246498

Cenové rozpätie
4,8495 € - 2,3092 €

Úroveň zásob
774 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko M8 Oceľ Fenol

10246467

Cenové rozpätie
6,6924 € - 3,1868 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ovládací gombík 50.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ

10352250

Cenové rozpätie
40,1881 € - 37,7972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška ručného kolieska
    30.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Ručné koliesko M12 Oceľ Fenol

10246474

Cenové rozpätie
9,5407 € - 4,8194 €

Úroveň zásob
113 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ovládací gombík 27.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ

10352229

Cenové rozpätie
26,3249 € - 24,7637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška ručného kolieska
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Ručné koliesko M12 Oceľ Fenol

10246504

Cenové rozpätie
15,3802 € - 7,3239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ovládací gombík 65.0 mm M12 Nehrdzavejúca oceľ

10352267

Cenové rozpätie
69,2882 € - 65,1675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška ručného kolieska
    40.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Ovládací gombík 40.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

10352243

Cenové rozpätie
31,1751 € - 29,3254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška ručného kolieska
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Ručné koliesko M6 Galvanised Steel

10188279

Cenové rozpätie
2,5033 € - 2,3882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál čapu
    Galvanised Steel
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko M8 Galvanised Steel

10188408

Cenové rozpätie
3,0153 € - 2,8078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Galvanised Steel
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko M8 Galvanised Steel

10188446

Cenové rozpätie
5,22 € - 4,8894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Galvanised Steel
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
4-ramenná rukoväť Matica 308.0 mm 8 38.0 mm PA Čierna

10214015

Cenové rozpätie
86,0945 € - 62,8391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8
  • Dĺžka závitu
    38.0 mm
  • Materiál čapu
    Galvanizovaná oceľ
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Počet západiek
    4
Ručné koliesko M12 Galvanised Steel

10188620

Cenové rozpätie
6,116 € - 5,5295 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál čapu
    Galvanised Steel
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
3-ramenný volant 177.0 mm (OD) 32.0 mm Čierna

10213988

Cenové rozpätie
17,4237 € - 11,8623 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8
  • Dĺžka závitu
    32.0 mm
  • Materiál čapu
    Galvanizovaná oceľ
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Počet západiek
    3
Ručné koliesko 25.0 mm Matica M5 PP

10222584

Cenové rozpätie
2,4464 € - 2,4179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Materiál čapu
    Mosadz
  • Priemer otočného gombíka
    25.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Ručné koliesko 32.0 mm Matica M6 PP

10222607

Cenové rozpätie
4,2955 € - 4,267 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Materiál čapu
    Mosadz
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Ručné koliesko 40.0 mm Matica M8 PP

10222645

Cenové rozpätie
4,5942 € - 4,5656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Materiál čapu
    Mosadz
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Ručné koliesko 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Cenové rozpätie
8,3814 € - 8,3536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    37.0 mm
  • Materiál čapu
    Mosadz
  • Priemer otočného gombíka
    63.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Ručné koliesko 32.0 mm Matica M6 PP Čierna

10364949

Cenové rozpätie
3,2429 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Materiál čapu
    Kovový
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit