Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - závitový čap

Na sklade

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
268 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
2,3092 € - 4,8495 € 774 Na sklade
M10
Fenol
3,1868 € - 6,6924 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Fenol
4,0736 € - 8,0617 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Fenol
1,5076 € - 3,2998 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Vonkajší závit
20.0 mm
PA
4,1646 € - 5,9061 € 64 Na sklade
M10
Fenol
2,8502 € - 4,9395 € 595 Na sklade
M8
Fenol
5,3406 € - 9,2398 € 15 Na sklade
M8
Fenol
1,9652 € - 1,9652 € 30 Na sklade
28.0 mm
M5
2,5858 € - 2,5858 € 900 Na sklade
40.0 mm
M6
1,771 € - 2,9346 € 100 Na sklade
M6
Fenol
3,1915 € - 3,1915 € 10 Na sklade
50.0 mm
M6
0,6034 € - 1,0671 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M6
Vonkajší závit
17.0 mm
PA
2,2276 € - 3,661 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Fenol
4,1224 € - 4,1224 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M8
2,3889 € - 5,0169 € 1020 Na sklade
M8
Polyamid
1,9652 € - 1,9652 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
M5
1,5081 € - 2,4842 € 100 Na sklade
M6
Fenol
0,6697 € - 1,4036 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M8
Vonkajší závit
20.0 mm
PA
3,5143 € - 6,0435 € 476 Na sklade
M10
Fenol
0,5358 € - 0,9425 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M6
Vonkajší závit
20.0 mm
Polyamid
  • z/zo 14
Ručné koliesko M10 Oceľ Fenol

10246498

Cenové rozpätie
4,8495 € - 2,3092 €

Úroveň zásob
774 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko M8 Oceľ Fenol

10246467

Cenové rozpätie
6,6924 € - 3,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko M8 30.0 mm Oceľ Fenol

10246481

Cenové rozpätie
8,0617 € - 4,0736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko 40.0 mm M8 20.0 mm PA Čierna

10333181

Cenové rozpätie
3,2998 € - 1,5076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Počet západiek
    8
Ručné koliesko M10 Oceľ Fenol

10251935

Cenové rozpätie
5,9061 € - 4,1646 €

Úroveň zásob
64 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko M8 Oceľ Fenol

10251973

Cenové rozpätie
4,9395 € - 2,8502 €

Úroveň zásob
595 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko M8 Oceľ Fenol

10252017

Cenové rozpätie
9,2398 € - 5,3406 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Mäkký gombík M5 Oceľ

10271315

Cenové rozpätie
1,9652 € - 1,9652 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    28.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Mäkký gombík M6 Oceľ

10271384

Cenové rozpätie
2,5858 € - 2,5858 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko M6 Oceľ Fenol

10251966

Cenové rozpätie
2,9346 € - 1,771 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Mäkký gombík M6 Oceľ

10271469

Cenové rozpätie
3,1915 € - 3,1915 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 30.0 mm M6 17.0 mm Oceľ PA

10257364

Cenové rozpätie
1,0671 € - 0,6034 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    17.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Počet západiek
    6
Ručné koliesko M8 Oceľ Fenol

10251911

Cenové rozpätie
3,661 € - 2,2276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Mäkký gombík M8 Oceľ

10271544

Cenové rozpätie
4,1224 € - 4,1224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko M8 50.0 mm 30.0 mm Čierna Polyamid

10257425

Cenové rozpätie
5,0169 € - 2,3889 €

Úroveň zásob
1020 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Počet západiek
    6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
Mäkký gombík M5 Oceľ

10271322

Cenové rozpätie
1,9652 € - 1,9652 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    28.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko M6 Oceľ Fenol

10251898

Cenové rozpätie
2,4842 € - 1,5081 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ovládací gombík 30.0 mm M8 (L)

10257401

Cenové rozpätie
1,4036 € - 0,6697 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Počet západiek
    6
Ručné koliesko M10 Oceľ Fenol

10252000

Cenové rozpätie
6,0435 € - 3,5143 €

Úroveň zásob
476 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ovládací gombík 30.0 mm M6 20.0 mm (L)

10257340

Cenové rozpätie
0,9425 € - 0,5358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Počet západiek
    6