Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,7972 € - 40,1881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 7,3239 € - 15,3802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M12
|
|
|
Fenol
|
||
| 65,1675 € - 69,2882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M12
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 29,3254 € - 31,1751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 26,7187 € - 28,3997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 24,7637 € - 26,3249 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 4,8194 € - 9,5407 € | 113 Na sklade |
|
M12
|
|
|
Fenol
|
||
| 2,3092 € - 4,8495 € | 774 Na sklade |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 4,0736 € - 8,0617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 1,5076 € - 3,2998 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 3,1868 € - 6,6924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 1,5742 € - 3,9439 € | 340 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 2,5685 € - 6,3798 € | 2508 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 2,1542 € - 5,3938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
|
|
Polyamid
|
||
| 1,8504 € - 4,5528 € | 1030 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 1,7537 € - 4,3788 € | 310 Na sklade |
|
M6
|
|
|
Polyamid
|
||
| 1,8504 € - 4,5528 € | 50 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 6,7704 € - 7,6949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,016 € - 5,0458 € | 62 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 1,8366 € - 4,5238 € | 1500 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku