Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - závitový čap

Na sklade

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
268 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
37,7972 € - 40,1881 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Threaded Female
25.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
4,0736 € - 8,0617 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Fenol
3,1868 € - 6,6924 € 128 Na sklade
M8
Fenol
2,3092 € - 4,8495 € 1274 Na sklade
M10
Fenol
4,8194 € - 9,5407 € 173 Na sklade
M12
Fenol
24,7637 € - 26,3249 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Threaded Female
15.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
7,3239 € - 15,3802 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Fenol
65,1675 € - 69,2882 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Threaded Female
25.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
29,3254 € - 31,1751 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Threaded Female
20.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0225 € - 8,6876 € 200 Na sklade
M12
Fenol
1,3698 € - 2,4243 € 8 Na sklade
50.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
PA
3,3567 € - 4,011 € 90 Na sklade
38.0 mm
M8
PP
4,3499 € - 5,3793 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M8
PP
1,9652 € - 1,9652 € 30 Na sklade
28.0 mm
M5
2,5858 € - 2,5858 € 900 Na sklade
40.0 mm
M6
3,1915 € - 3,1915 € 10 Na sklade
50.0 mm
M6
4,1224 € - 4,1224 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M8
10275221 2,7166 € - 3,2714 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
M6
PP
3,9825 € - 4,779 € 140 Na sklade
40.0 mm
M8
PP
4,1959 € - 5,0208 € 38 Na sklade
50.0 mm
M8
PP
  • z/zo 14
Ovládací gombík 50.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ

10352250

Cenové rozpätie
40,1881 € - 37,7972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška ručného kolieska
    30.0 mm
  • Spôsob montáže
    Threaded Female
Ručné koliesko 50.0 mm M8 30.0 mm Oceľ Fenolický kopolymér

10246481

Cenové rozpätie
8,0617 € - 4,0736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko 50.0 mm M8 25.0 mm Oceľ Fenol

10246467

Cenové rozpätie
6,6924 € - 3,1868 €

Úroveň zásob
128 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko 60.0 mm M10 Oceľ Fenol

10246498

Cenové rozpätie
4,8495 € - 2,3092 €

Úroveň zásob
1274 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko 80.0 mm M12 40.0 mm Oceľ Fenol

10246474

Cenové rozpätie
9,5407 € - 4,8194 €

Úroveň zásob
173 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ovládací gombík 27.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ

10352229

Cenové rozpätie
26,3249 € - 24,7637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška ručného kolieska
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Threaded Female
Ručné koliesko 80.0 mm M12 35.0 mm Oceľ Fenol

10246504

Cenové rozpätie
15,3802 € - 7,3239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ovládací gombík 65.0 mm M12 Nehrdzavejúca oceľ

10352267

Cenové rozpätie
69,2882 € - 65,1675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška ručného kolieska
    40.0 mm
  • Spôsob montáže
    Threaded Female
Ovládací gombík 40.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

10352243

Cenové rozpätie
31,1751 € - 29,3254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška ručného kolieska
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    Threaded Female
Ručné koliesko 63.0 mm M12 25.0 mm Oceľ Fenol

10252031

Cenové rozpätie
8,6876 € - 5,0225 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko 50.0 mm M10 25.0 mm Oceľ PA

10257395

Cenové rozpätie
2,4243 € - 1,3698 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Počet západiek
    6
Ručné koliesko 38.0 mm M8 38.0 mm Nehrdzavejúca oceľ PP

10275573

Cenové rozpätie
4,011 € - 3,3567 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Priemer otočného gombíka
    38.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 50.0 mm M8 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ PP

10275665

Cenové rozpätie
5,3793 € - 4,3499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Mäkký gombík 28.0 mm M5 15.0 mm Oceľ TPE

10271315

Cenové rozpätie
1,9652 € - 1,9652 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    28.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Mäkký gombík 40.0 mm M6 25.0 mm Oceľ TPE

10271384

Cenové rozpätie
2,5858 € - 2,5858 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Mäkký gombík 50.0 mm M6 35.0 mm Oceľ TPE

10271469

Cenové rozpätie
3,1915 € - 3,1915 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Mäkký gombík 60.0 mm M8 30.0 mm Oceľ TPE

10271544

Cenové rozpätie
4,1224 € - 4,1224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 28.0 mm M6 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ PP

10275221

Cenové rozpätie
3,2714 € - 2,7166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Ručné koliesko 40.0 mm M8 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ PP

10275290

Cenové rozpätie
4,779 € - 3,9825 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Ručné koliesko 50.0 mm M8 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ PP

10275399

Cenové rozpätie
5,0208 € - 4,1959 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    PP