Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Počet západiek | Veľkosť závitu | Farba | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8403 € - 3,8403 € | 5 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M5
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 7,9793 € - 16,7566 € | 17 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 9,7143 € - 22,0435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
||
| 10,3403 € - 11,6041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku