Menu Hľadať

Ručné koliesko 40.0 mm 12.0 mm Vložka M8 PA Black

Black M8 Female Knob has 40.0 mm | 1.575 in diameter with 3 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10280447

Starý kód produktu:

497472

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 5,2198 €
500 + 2,3475 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

260,99 €

50 x 5,2198 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Výška gombíka 12.0 mm
Celková výška 20.0 mm
Spôsob montáže Vložka
Commodity Code 3926909790
Celkový priemer 40.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás