Menu Hľadať

Ručné koliesko 31.0 mm Závit M6 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

Stainless Steel 304 Female Thread M6 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10271780

Starý kód produktu:

491367

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 10,7863 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

53,93 €

5 x 10,7863 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Celková výška 21.5 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Farba Prírodná
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 7326909890
Celkový priemer 31.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás