Menu Hľadať

Ručné koliesko 60.0 mm M10 Hliník Šedá

Gombík z nehrdzavejúcej ocele 304 s vnútorným závitom M10 a 5 západkami na ľahké uchytenie a pohodlie pri nastavovaní.
Nový kód produktu:

10271711

Starý kód produktu:

491359

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 23,922 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

119,61 €

5 x 23,922 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Celková výška 39.0 mm
Farba Šedá
Commodity Code 7616999099
Celkový priemer 60.0 mm
Počet západiek 5
Priemer otočného gombíka 60.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás