Menu Hľadať

Ručné koliesko 60.0 mm Závit M10 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

Stainless Steel 304 Female Thread M10 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10386309

Starý kód produktu:

491347

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 + 51,405 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

102,81 €

2 x 51,405 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Celková výška 39.0 mm
Dĺžka závitu 14.3 mm
Farba Prírodná
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 3926909790
Celkový priemer 60.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás