Menu Hľadať

Ručné koliesko 40.0 mm Závit M8 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

Stainless Steel 304 Female Thread M8 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10271575

Starý kód produktu:

491344

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 20,2576 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

101,29 €

5 x 20,2576 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Celková výška 24.2 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Farba Prírodná
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 7326909890
Celkový priemer 40.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás