Menu Hľadať

Mäkké ručné koliesko 50.0 mm Vložka M6 PP, TPE Čierna

Nový kód produktu:

10271421

Starý kód produktu:

491329

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 3,9894 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

39,89 €

10 x 3,9894 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Výška gombíka 31.0 mm
Celková výška 31.0 mm
Dĺžka závitu 12.0 mm
Farba Čierna
Spôsob montáže Vložka
Commodity Code 3926300090
Celkový priemer 50.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás