Menu Hľadať

Ručné koliesko 60.0 mm Závit M10 PPA Pochrómované

Nový kód produktu:

10364925

Starý kód produktu:

263601041736

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 25,3035 €
10 - 49 25,1897 €
50 + 24,9337 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

25,30 €

1 x 25,3035 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Výška gombíka 365.0 mm
Celková výška 365.0 mm
Dĺžka závitu 21.0 mm
Farba Pochrómované
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 3926909790
Celkový priemer 60.0 mm
Počet západiek 5
Priemer otočného gombíka 60.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás