10364918
263501041736
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 19,0878 € |
| 10 - 49 | 18,9882 € |
| 50 + | 18,8034 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M10 |
|---|---|
| Výška gombíka | 31.0 mm |
| Výška gombíka | 1.22 in |
| Celková výška | 1.22 in |
| Celková výška | 31.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.669 in |
| Dĺžka závitu | 17.0 mm |
| Farba | Pochrómované |
| Spôsob montáže | Závit |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Celkový priemer | 50.0 mm |
| Celkový priemer | 1.969 in |
| Počet západiek | 5 |
| Priemer otočného gombíka | 1.969 in |
| Priemer otočného gombíka | 50.0 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku