Menu Hľadať

Ručné koliesko 80.0 mm M16 28.0 mm Hliník Strieborná farba

Nový kód produktu:

10503430

Starý kód produktu:

1504896

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
8 + 28,6825 €
Množstvo v balení: 8

Objednávka v násobkoch 8

Celková cena:

229,46 €

8 x 28,6825 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M16
Celková výška 50.0 mm
Dĺžka závitu 28.0 mm
Farba Strieborná farba
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 7616999010
Celkový priemer 80.0 mm
Počet západiek 4
Priemer otočného gombíka 80.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás