Menu Hľadať

Ručné koliesko 60.0 mm M10 16.5 mm Hliník Strieborná farba

Nový kód produktu:

10501931

Starý kód produktu:

1504746

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 13,122 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

13,12 €

1 x 13,122 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Celková výška 40.0 mm
Dĺžka závitu 16.5 mm
Farba Strieborná farba
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 8487905990
Celkový priemer 60.0 mm
Počet západiek 5
Priemer otočného gombíka 60.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás