Menu Hľadať

Ručné koliesko 69.0 mm Predvŕtaný slepý otvor 6.0 mm PA Čierna

Nový kód produktu:

10188712

Starý kód produktu:

1219062

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 94 13,5142 €
95 + 12,0636 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

13,51 €

1 x 13,5142 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu 6.0 mm
Výška gombíka 36.0 mm
Celková výška 36.0 mm
Dĺžka závitu 15.0 mm
Farba Čierna
Spôsob montáže Predvŕtaný slepý otvor
Commodity Code 3926300090
Celkový priemer 69.0 mm
Počet západiek 6
Priemer otočného gombíka 69.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás