Menu Hľadať

Ručné koliesko 99.0 mm Predvŕtaný slepý otvor 8.0 mm PA Čierna

Nový kód produktu:

10188668

Starý kód produktu:

1219056

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 29 27,9188 €
30 + 25,1385 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

27,92 €

1 x 27,9188 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu 8.0 mm
Výška gombíka 44.0 mm
Celková výška 44.0 mm
Dĺžka závitu 22.0 mm
Farba Čierna
Spôsob montáže Predvŕtaný slepý otvor
Commodity Code 3926300090
Celkový priemer 99.0 mm
Počet západiek 6
Priemer otočného gombíka 99.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás