Menu Hľadať

Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M8 PA

Nový kód produktu:

10188453

Starý kód produktu:

1219031

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 16,7566 €
25 + 7,9793 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

16,76 €

1 x 16,7566 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Výška gombíka 26.0 mm
Celková výška 26.0 mm
Dĺžka závitu 14.0 mm
Spôsob montáže Vložka
Commodity Code 3926300090
Celkový priemer 40.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás