Menu Hľadať

Mäkké ručné koliesko 66.0 mm Vložka M10 PP, TPE Čierna

Nový kód produktu:

10188026

Starý kód produktu:

1218973

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 199 12,161 €
200 + 11,068 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

121,61 €

10 x 12,161 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Výška gombíka 38.5 mm
Celková výška 38.5 mm
Dĺžka závitu 17.0 mm
Farba Čierna
Spôsob montáže Vložka
Commodity Code 3926300090
Celkový priemer 66.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás