Menu Hľadať

Ovinovače káblov - špirálové

Na sklade

A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Minimálny kompatibilný priemer kábla Materiál Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
10170274 11,7344 € - 11,7344 € 676 Na sklade
Čierna
15.0 mm
Polyetylén
50.0 mm
0,6996 € - 0,8197 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
7.0 mm
Polyetylén LD
40.0 mm
10158579 1,3179 € - 1,3179 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
13.0 mm
Polyetylén LD
70.0 mm
2,2763 € - 2,7259 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
20.0 mm
Polyetylén LD
120.0 mm
  • z/zo 2
Špirálové chráničky 15.0 mm 50.0 mm Polyetylén Čierna

10170274

Cenové rozpätie
11,7344 € - 11,7344 €

Úroveň zásob
676 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Cena za
    Cievka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.0 - 50.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    10.0 m
Špirálové chráničky 7.0 mm 40.0 mm Polyetylén LD Čierna

10158692

Cenové rozpätie
0,8197 € - 0,6996 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.0 - 40.0 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    25.0 m
Špirálové chráničky 13.0 mm 70.0 mm Polyetylén LD Čierna

10158579

Cenové rozpätie
1,3179 € - 1,3179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 70.0 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    25.0 m
Špirálové chráničky 20.0 mm 120.0 mm Polyetylén LD Čierna

10158616

Cenové rozpätie
2,7259 € - 2,2763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 120.0 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    25.0 m