Menu Hľadať

Samosvorný, splietaný ovinovač 20.0 mm 52.0 mm PES

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10310564

Starý kód produktu:

900460

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 97,6706 €
5 - 9 85,6759 €
10 + 76,3051 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

97,67 €

1 x 97,6706 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 20.0 - 52.0 mm
Celková dĺžka 15.2 m
Menovitý vnútorný priemer 50.0 mm
Dĺžka kotúča 15.2 m
Predávane po Kotúč
Farba Čierna
Plný materiál Polyester UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás