Menu Hľadať

Samosvorný, splietaný ovinovač 5.0 mm 17.0 mm PES

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10310519

Starý kód produktu:

900455

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 75,9645 €
5 - 9 66,7982 €
10 + 60,4767 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

75,96 €

1 x 75,9645 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 5.0 - 17.0 mm
Celková dĺžka 30.5 m
Menovitý vnútorný priemer 16.0 mm
Dĺžka kotúča 30.5 m
Predávane po Kotúč
Farba Čierna
Plný materiál Polyester UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás