Menu Hľadať

Samosvorný, splietaný ovinovač 3.2 mm 14.0 mm PES

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10310502

Starý kód produktu:

900454

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 64,7473 €
5 - 9 59,3733 €
10 + 53,7397 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

64,75 €

1 x 64,7473 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 3.2 - 14.0 mm
Celková dĺžka 30.5 m
Menovitý vnútorný priemer 13.0 mm
Dĺžka kotúča 30.5 m
Predávane po Kotúč
Farba Čierna
Plný materiál Polyester UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás