Menu Hľadať

Samosvorný, splietaný ovinovač 3.0 mm 10.0 mm PES

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10310496

Starý kód produktu:

900453

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 56,6604 €
5 - 9 51,9743 €
10 + 47,0417 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

56,66 €

1 x 56,6604 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 3.0 - 10.0 mm
Celková dĺžka 30.5 m
Menovitý vnútorný priemer 9.0 mm
Dĺžka kotúča 30.5 m
Predávane po Kotúč
Farba Čierna
Plný materiál Polyester UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás