Menu Hľadať

Oválne zátky do rúrok

Na sklade

Oválne zátky a klzáky poskytujú vysokú kvalitu a úhľadný vzhľad zakončenia oválnych hadičiek. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje veľa možností na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

Vkladajú sa do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. K dispozícii pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery rúrok.

Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduché nasadenie a odstránenie a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre váš projekt.

  • Majú oválny tvar, dodávajú aplikácii vysokokvalitný, finálny vzhľad.
  • Vhodné pre obľúbené rozmery veľkostí.
  • Jednoduché nasadenie a vybratie a bezpečné upevnenie.
Materiál: ABS, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Pochrómované Skupina SR: SR5732, SR1557, SR1558

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť T2 h Materiál L L1 h1 T1 Kúpiť
0,2844 € - 0,3972 € 156 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7893 € - 1,9236 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
1,0041 € - 2,4463 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,9031 € - 1,8966 € 1030 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10289822 1,1393 € - 2,3925 € 165 Na sklade
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2805 € - 0,8747 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2801 € - 0,4869 € 625 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8434 € - 2,0549 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,1835 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3939 € - 0,6372 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3939 € - 0,869 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,199 € - 1,9485 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
13.0 mm
Polyetylén
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,401 € - 0,8846 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2304 € - 0,32 € 490 Na sklade
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,256 € - 0,4679 € 500 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3797 € - 0,6187 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3797 € - 0,6187 € 60 Na sklade
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3939 € - 0,869 € 1050 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,256 € - 0,4679 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,401 € - 0,8846 € 20 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • z/zo 3
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10258033

Cenové rozpätie
0,3972 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
156 Na sklade
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Prírodná ABS

10289808

Cenové rozpätie
1,9236 € - 0,7893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Prírodná ABS

10289846

Cenové rozpätie
2,4463 € - 1,0041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10258057

Cenové rozpätie
1,8966 € - 0,9031 €

Úroveň zásob
1030 Na sklade
Atribúty
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Prírodná ABS

10289822

Cenové rozpätie
2,3925 € - 1,1393 €

Úroveň zásob
165 Na sklade
Atribúty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10246801

Cenové rozpätie
0,8747 € - 0,2805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10258026

Cenové rozpätie
0,4869 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
625 Na sklade
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Prírodná ABS

10289792

Cenové rozpätie
2,0549 € - 0,8434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Šedá Polyetylén

10347911

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Šedá Polyetylén

10216170

Cenové rozpätie
0,6372 € - 0,3939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10216217

Cenové rozpätie
0,869 € - 0,3939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10347959

Cenové rozpätie
1,9485 € - 1,199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Biela Polyetylén

10216224

Cenové rozpätie
0,8846 € - 0,401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Biela Polyetylén

10216002

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10216101

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,256 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Biela Polyetylén

10216149

Cenové rozpätie
0,6187 € - 0,3797 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Čierna Polyetylén

10216163

Cenové rozpätie
0,6187 € - 0,3797 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Šedá Polyetylén

10216200

Cenové rozpätie
0,869 € - 0,3939 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 38.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Biela Polyetylén

10347935

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10216248

Cenové rozpätie
0,8846 € - 0,401 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm