Menu Hľadať

Otvorené priechodky - rýchlonasadzovacie

Na sklade

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
53 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Vnútorný priemer Hrúbka steny Plný materiál Kúpiť
0,1247 € - 0,2477 € 10000 Na sklade
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylchlorid
0,223 € - 0,4408 € 3780 Na sklade
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinylchlorid
0,5161 € - 0,5161 € 25000 Na sklade
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Termoplastický elastomér
0,0929 € - 0,2856 € 22700 Na sklade
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylchlorid
0,3776 € - 0,7439 € 6200 Na sklade
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1247 € - 0,2477 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1763 € - 0,349 € 8443 Na sklade
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1061 € - 0,2228 € 14000 Na sklade
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1029 € - 0,2042 € 72481 Na sklade
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0729 € - 0,1567 € 76498 Na sklade
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1545 € - 0,3061 € 5471 Na sklade
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2886 € - 0,5694 € 4300 Na sklade
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2624 € - 0,3382 € 24870 Na sklade
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinylchlorid
0,1472 € - 0,1909 € 9000 Na sklade
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinylchlorid
0,5088 € - 1,2547 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Polyvinylchlorid
0,5671 € - 0,9198 € 600 Na sklade
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Polyvinylchlorid
0,4898 € - 0,7945 € 30700 Na sklade
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Termoplastický elastomér
0,1545 € - 0,3061 € 102640 Na sklade
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2886 € - 0,5694 € 10980 Na sklade
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1055 € - 0,2091 € 33260 Na sklade
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
  • z/zo 3
Rýchlonasadzovacia priechodka 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Cenové rozpätie
0,2477 € - 0,1247 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10091166

Cenové rozpätie
0,4408 € - 0,223 €

Úroveň zásob
3780 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    18.0 mm
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová priechodka 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Cenové rozpätie
0,5161 € - 0,5161 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibilný priemer otvoru
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Cenové rozpätie
0,2856 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
22700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    14.0 mm
  • Celkový priemer
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Cenové rozpätie
0,7439 € - 0,3776 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    24.0 mm
  • Celkový priemer
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Cenové rozpätie
0,2477 € - 0,1247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Cenové rozpätie
0,349 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
8443 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Cenové rozpätie
0,2228 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10091104

Cenové rozpätie
0,2042 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
72481 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Cenové rozpätie
0,1567 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
76498 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Cenové rozpätie
0,3061 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
5471 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Cenové rozpätie
0,5694 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
4300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    22.0 mm
  • Celkový priemer
    26.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová priechodka 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Cenové rozpätie
0,3382 € - 0,2624 €

Úroveň zásob
24870 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka tela
    0.6 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Cenové rozpätie
0,1909 € - 0,1472 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibilný priemer otvoru
    11.5 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
Káblová priechodka 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10325322

Cenové rozpätie
1,2547 € - 0,5088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Púzdra
  • Priemer tela
    13.5 mm
  • Dĺžka tela
    9.7 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Cenové rozpätie
0,9198 € - 0,5671 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Priemer tela
    14.0 mm
  • Dĺžka tela
    1.6 mm
Káblová priechodka 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Cenové rozpätie
0,7945 € - 0,4898 €

Úroveň zásob
30700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibilný priemer otvoru
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Cenové rozpätie
0,3061 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
102640 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Cenové rozpätie
0,5694 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
10980 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    22.0 mm
  • Celkový priemer
    26.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlonasadzovacia priechodka 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1055 €

Úroveň zásob
33260 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790