Menu Hľadať

Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Poniklovaná oceľ

Ponilované otvorené lineárne guľové puzdro Superball je určené pre vysoko presný a plynulý pohyb v náročných aplikáciách. Unesie 3-krát väčšie zaťaženie ako bežné puzdrá a má 27-krát dlhšiu životnosť. Má otvorenú konštrukciu, ktorá umožňuje použitie s opornými koľajnicami hriadeľa.
Nový kód produktu:

20157968

Starý kód produktu:

20157968

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 46,6344 €
10 - 19 41,973 €
20 - 49 39,6372 €
50 - 99 37,3116 €
100 + 32,64 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

46,63 €

1 x 46,6344 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
l2 43.8
l3 1.90
Dyn. load C max. N 2850.0
w1 11.5
Static load C0 max. N 3910.0
Hmotnosť g 102.0
Materiál Poniklovaná oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás