20157951
20157951
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 35,9448 € |
10 - 19 | 32,3544 € |
20 - 49 | 30,549 € |
50 - 99 | 28,7538 € |
100 + | 25,1634 € |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 31.3 |
l3 | 1.65 |
Dyn. load C max. N | 1720.0 |
w1 | 9.0 |
Static load C0 max. N | 2630.0 |
Hmotnosť g | 51.0 |
Materiál | Poniklovaná oceľ |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku