20157944
20157944
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 29,8248 € |
| 10 - 19 | 26,8464 € |
| 20 - 49 | 25,347 € |
| 50 - 99 | 23,8578 € |
| 100 + | 20,8794 € |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 36.0 |
| l2 | 24.7 |
| l3 | 1.35 |
| Dyn. load C max. N | 1320.0 |
| w1 | 9.0 |
| Static load C0 max. N | 1640.0 |
| Hmotnosť g | 22.0 |
| Materiál | Poniklovaná oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku