Menu Hľadať

Lineárne guľové puzdro 40.0 62.0 80.0 Oceľ

Otvorené lineárne guľové puzdro Superball je určené pre vysoko presný a plynulý pohyb v náročných aplikáciách. Unesie 3-krát väčšie zaťaženie ako bežné puzdrá a má 27-krát dlhšiu životnosť. Má otvorenú konštrukciu, ktorá umožňuje použitie s opornými koľajnicami hriadeľa.
Nový kód produktu:

20157210

Starý kód produktu:

20157210

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 70,7676 €
10 - 19 63,6888 €
20 - 49 60,1494 €
50 - 99 56,61 €
100 + 49,5414 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

70,77 €

1 x 70,7676 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.4
l3 2.20
Dyn. load C max. N 5900.0
w1 19.5
Static load C0 max. N 6700.0
Hmotnosť g 300.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás