20157197
20157197
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 49,4904 € |
| 10 - 19 | 44,5434 € |
| 20 - 49 | 42,0648 € |
| 50 - 99 | 39,5964 € |
| 100 + | 34,6392 € |
| d1 tol. h6 | 30.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 47.0 |
| l1 | 68.0 |
| l2 | 81.8 |
| l3 | 1.90 |
| Dyn. load C max. N | 2900.0 |
| w1 | 14.0 |
| Static load C0 max. N | 4850.0 |
| Hmotnosť g | 155.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku