Menu Hľadať

Otočné západky

Vo výrobe

Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka Typ riadiacej páky Smer montáže Dokončiť Spôsob montáže Dĺžka Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
Bottom
Pre ľavákov
Leštené
Standard
77.0 mm
Standard
Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Perpendicular
Pravé
Leštené
Standard
77.0 mm
Standard
6,4665 € - 7,185 € Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
Bottom
Pre ľavákov
Pozinkovaný
1/4 in
77.0 mm
Standard
5,6351 € - 6,2612 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Double
Pravé
Pozinkovaný
1/4 in
68.5 mm
Bumper
7,9155 € - 8,795 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Two Point
Pravé
Pozinkovaný
Bumper
77.0 mm
Bumper
5,4027 € - 6,003 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Single
Pre ľavákov
Pozinkovaný
7.2 mm
68.5 mm
Standard
11,7209 € - 11,7209 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Single
Pravé
Pozinkovaný
Standard
68.5 mm
Standard
Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Single
Pre ľavákov
Pozinkovaný
1/4 in
68.5 mm
Bumper
11,7209 € - 11,7209 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Double
Pravé
Pozinkovaný
Bumper
68.5 mm
Bumper
Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Single
Pre ľavákov
Pozinkovaný
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
5,22 € - 5,80 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Single
Pre ľavákov
Pozinkovaný
1/4 in
68.5 mm
Standard
5,22 € - 5,80 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Double
Pre ľavákov
Pozinkovaný
7.2 mm
68.5 mm
Standard
5,22 € - 5,80 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Double
Pravé
Pozinkovaný
Standard
68.5 mm
Standard
17,7161 € - 17,7161 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Two Point
Pre ľavákov
Pozinkovaný
Bumper
77.0 mm
Bumper
14,4693 € - 14,4693 € Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
Bottom
Pravé
Pozinkovaný
Standard
77.0 mm
Standard
Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Double
Pre ľavákov
Pozinkovaný
1/4 in
68.5 mm
Bumper
7,9155 € - 8,795 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Two Point
Pre ľavákov
Pozinkovaný
1/4 in
77.0 mm
Bumper
6,4665 € - 7,185 € Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
Bottom
Pravé
Pozinkovaný
1/4 in
77.0 mm
Standard
5,9265 € - 6,585 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Double
Pravé
Pozinkovaný
No Cylinder
68.5 mm
Bumper
5,22 € - 5,80 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Double
Pravé
Pozinkovaný
1/4 in
68.5 mm
Standard
  • z/zo 3
Otočné západky Štandardné 77.0 mm 31.7 mm Oceľ Prírodná

20124212


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    31.7 mm
  • Spôsob montáže
    Standard
  • Typ riadiacej páky
    Bottom
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky Štandardné 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná

20124229


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    Standard
  • Typ riadiacej páky
    Perpendicular
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Oceľ Prírodná

20068431

Cenové rozpätie
7,185 € - 6,4665 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    31.7 mm
  • Spôsob montáže
    1/4 in
  • Typ riadiacej páky
    Bottom
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná

20068028

Cenové rozpätie
6,2612 € - 5,6351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    68.5 mm
  • Šírka
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    1/4 in
  • Typ riadiacej páky
    Double
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky Doraz 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná M6

20068424

Cenové rozpätie
8,795 € - 7,9155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    Bumper
  • Typ riadiacej páky
    Two Point
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná

20068080

Cenové rozpätie
6,003 € - 5,4027 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    68.5 mm
  • Šírka
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    7.2 mm
  • Typ riadiacej páky
    Single
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky Štandardné 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná M6

20068165

Cenové rozpätie
11,7209 € - 11,7209 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    68.5 mm
  • Šírka
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    Standard
  • Typ riadiacej páky
    Single
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná

20067953


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    68.5 mm
  • Šírka
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    1/4 in
  • Typ riadiacej páky
    Single
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky Doraz 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná M6

20068059

Cenové rozpätie
11,7209 € - 11,7209 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    68.5 mm
  • Šírka
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    Bumper
  • Typ riadiacej páky
    Double
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná

20067977


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    68.5 mm
  • Šírka
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    7.2 mm
  • Typ riadiacej páky
    Single
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná

20068066

Cenové rozpätie
5,80 € - 5,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    68.5 mm
  • Šírka
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    1/4 in
  • Typ riadiacej páky
    Single
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná

20068097

Cenové rozpätie
5,80 € - 5,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    68.5 mm
  • Šírka
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    7.2 mm
  • Typ riadiacej páky
    Double
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky Štandardné 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná M6

20068172

Cenové rozpätie
5,80 € - 5,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    68.5 mm
  • Šírka
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    Standard
  • Typ riadiacej páky
    Double
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky Doraz 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná M6

20068394

Cenové rozpätie
17,7161 € - 17,7161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    Bumper
  • Typ riadiacej páky
    Two Point
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky Štandardné 77.0 mm 31.7 mm Oceľ Prírodná M6

20068530

Cenové rozpätie
14,4693 € - 14,4693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    31.7 mm
  • Spôsob montáže
    Standard
  • Typ riadiacej páky
    Bottom
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná

20067960


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    68.5 mm
  • Šírka
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    1/4 in
  • Typ riadiacej páky
    Double
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná

20068370

Cenové rozpätie
8,795 € - 7,9155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    1/4 in
  • Typ riadiacej páky
    Two Point
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Oceľ Prírodná

20068493

Cenové rozpätie
7,185 € - 6,4665 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    31.7 mm
  • Spôsob montáže
    1/4 in
  • Typ riadiacej páky
    Bottom
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky Bez valca 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná

20068042

Cenové rozpätie
6,585 € - 5,9265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    68.5 mm
  • Šírka
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    No Cylinder
  • Typ riadiacej páky
    Double
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná

20068134

Cenové rozpätie
5,80 € - 5,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    68.5 mm
  • Šírka
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    1/4 in
  • Typ riadiacej páky
    Double
  • Smer montáže
    Pravé