Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka | Typ riadiacej páky | Smer montáže | Dokončiť | Spôsob montáže | Dĺžka | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9582 € - 8,8425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 5,9265 € - 6,585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 5,22 € - 5,80 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 7,9582 € - 8,8425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 5,22 € - 5,80 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 8,2368 € - 9,152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 17,7161 € - 17,7161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 14,4693 € - 14,4693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 5,22 € - 5,80 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,22 € - 5,80 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,22 € - 5,80 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 7,9155 € - 8,795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 6,4665 € - 7,185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 5,4027 € - 6,003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 11,7209 € - 11,7209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,9265 € - 6,585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Pre ľavákov
|
Leštené
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku