Menu Hľadať

Otočné západky

Na sklade

Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre 1 Filtrovať
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka Typ riadiacej páky Smer montáže Dokončiť Spôsob montáže Dĺžka Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Two Point
Pre ľavákov
Leštené
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
18,159 € - 18,159 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Two Point
Pravé
Leštené
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
8,1134 € - 9,0149 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Two Point
Pre ľavákov
Pozinkovaný
1/4 in
77.0 mm
Bumper
18,159 € - 18,159 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Two Point
Pre ľavákov
Pozinkovaný
Bumper
77.0 mm
Bumper
8,1134 € - 9,0149 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Two Point
Pravé
Pozinkovaný
Bumper
77.0 mm
Bumper
8,1134 € - 9,0149 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Two Point
Pravé
Pozinkovaný
1/4 in
77.0 mm
Bumper
Otočné západky 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná

20124243


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    7.2 mm
  • Typ riadiacej páky
    Two Point
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná

20124236

Cenové rozpätie
18,159 € - 18,159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    7.2 mm
  • Typ riadiacej páky
    Two Point
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná

20068370

Cenové rozpätie
9,0149 € - 8,1134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    1/4 in
  • Typ riadiacej páky
    Two Point
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky Doraz 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná M6

20068394

Cenové rozpätie
18,159 € - 18,159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    Bumper
  • Typ riadiacej páky
    Two Point
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky Doraz 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná M6

20068424

Cenové rozpätie
9,0149 € - 8,1134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    Bumper
  • Typ riadiacej páky
    Two Point
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná

20068400

Cenové rozpätie
9,0149 € - 8,1134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    1/4 in
  • Typ riadiacej páky
    Two Point
  • Smer montáže
    Pravé