Menu Hľadať

Otočné západky

Na sklade

Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre 1 Filtrovať
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka Typ riadiacej páky Smer montáže Dokončiť Spôsob montáže Dĺžka Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Perpendicular
Pravé
Leštené
Standard
77.0 mm
Standard
8,4427 € - 9,3808 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Perpendicular
Pre ľavákov
Pozinkovaný
7.2 mm
77.0 mm
Standard
18,2557 € - 18,2557 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Perpendicular
Pravé
Pozinkovaný
Standard
77.0 mm
Standard
8,1572 € - 9,0636 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Perpendicular
Pre ľavákov
Pozinkovaný
Standard
77.0 mm
Standard
8,4427 € - 9,3808 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Perpendicular
Pravé
Pozinkovaný
7.2 mm
77.0 mm
Standard
8,1572 € - 9,0636 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Perpendicular
Pre ľavákov
Pozinkovaný
1/4 in
77.0 mm
Standard
Otočné západky Štandardné 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná

20124229


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    Standard
  • Typ riadiacej páky
    Perpendicular
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná

20068462

Cenové rozpätie
9,3808 € - 8,4427 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    7.2 mm
  • Typ riadiacej páky
    Perpendicular
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky Štandardné 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná M6

20068547

Cenové rozpätie
18,2557 € - 18,2557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    Standard
  • Typ riadiacej páky
    Perpendicular
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky Štandardné 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná M6

20068486

Cenové rozpätie
9,0636 € - 8,1572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    Standard
  • Typ riadiacej páky
    Perpendicular
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Otočné západky 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná

20068523

Cenové rozpätie
9,3808 € - 8,4427 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    7.2 mm
  • Typ riadiacej páky
    Perpendicular
  • Smer montáže
    Pravé
Otočné západky 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná

20068448

Cenové rozpätie
9,0636 € - 8,1572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    1/4 in
  • Typ riadiacej páky
    Perpendicular
  • Smer montáže
    Pre ľavákov