Menu Hľadať

Vačkový spínač On/Off Spínač 3 25 ampérov

3PST 60 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Nový kód produktu:

10213322

Starý kód produktu:

1339921

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Funkcia Zapnúť/Vypnúť
Verzia 3
Typ/prevedenie usporiadania obvodu 25 ampérov
Počet stĺpikov 3
Ovládanie prepínača On/Off
Teplotný rozsah -15 - 80 °C
Commodity Code 8536508090
Typ 60 °

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás