Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hliníková konštrukčná svorka na rúrky je vybavená otočným mechanizmom. K dispozícii sú rôzne veľkosti otvorov.Vyrobené na uchytenie kruhových konštrukčných rúrok pri otáčaní do požadovaného uhla.Na výber máte z mnohých priemerov otvorov.Dostupné v prevedení „otočná k základnej doske“ a „otočná k otočnej“. Materiál: Hliník Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Priemer otvoru | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
106,7683 € - 106,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
103,1847 € - 103,1847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
59,696 € - 59,696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
57,7425 € - 57,7425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
106,9031 € - 106,9031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
106,9031 € - 106,9031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
106,9031 € - 106,9031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
106,7683 € - 106,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
106,9031 € - 106,9031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
103,1443 € - 103,1443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
106,7683 € - 106,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
59,669 € - 59,669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
106,9031 € - 106,9031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
106,7683 € - 106,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
103,0096 € - 103,0096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
106,7683 € - 106,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
103,1443 € - 103,1443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
106,7683 € - 106,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
57,8772 € - 57,8772 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
106,7683 € - 106,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku