20272630
20272630
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 56,3989 € |
| 5 - 9 | 53,5806 € |
| 10 - 19 | 50,7552 € |
| 20 - 49 | 47,94 € |
| 50 + | 42,2994 € |
| Typ/prevedenie drážky | Oporná koľajnica |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 30.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | 17.0 |
| l1 | 600.0 |
| l2 | 200.0 |
| w1 | 69.0 |
| w2 | 51.0 |
| h1 ±0.01 | 42.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 10.5 |
| α | 50.0 |
| Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku