Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 25.0 14.0 600.0 Hliník

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø25 sa používa s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú a robustnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu. Vyrobená z hliníka, ľahko sa montuje a demontuje.
Nový kód produktu:

20272623

Starý kód produktu:

20272623

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 46,4386 €
5 - 9 44,115 €
10 - 19 41,7996 €
20 - 49 39,474 €
50 + 34,833 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

46,44 €

1 x 46,4386 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Oporná koľajnica
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 14.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 8.0.5
α 50.0
Materiál Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás