20272609
20272609
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 34,015 € |
| 5 - 9 | 32,3136 € |
| 10 - 19 | 30,6102 € |
| 20 - 49 | 28,917 € |
| 50 + | 25,5102 € |
| Typ/prevedenie drážky | Oporná koľajnica |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | 9.5 |
| l1 | 600.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 45.0 |
| w2 | 33.0 |
| h1 ±0.01 | 26.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 6.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku