20272586
20272586
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 99,553 € |
5 - 9 | 94,5744 € |
10 - 19 | 89,5968 € |
20 - 49 | 84,6192 € |
50 + | 74,664 € |
Typ/prevedenie drážky | Oporná koľajnica |
---|---|
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | 19.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 84.0 |
w2 | 63.0 |
h1 ±0.01 | 60.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 12.5 |
α | 46.0 |
Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku