Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 30.0 17.0 600.0 Hliník

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø30 sa používa s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú a robustnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu. Vyrobená z hliníka, ľahko sa montuje a demontuje.
Nový kód produktu:

20272562

Starý kód produktu:

20272562

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 56,3989 €
5 - 9 53,5806 €
10 - 19 50,7552 €
20 - 49 47,94 €
50 + 42,2994 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

56,40 €

1 x 56,3989 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Oporná koľajnica
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 600.0
l2 150.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 10.5
α 50.0
Materiál Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás