Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 16.0 9.5 600.0 Hliník

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø16 sa používa s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú a robustnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu. Vyrobená z hliníka, ľahko sa montuje a demontuje.
Nový kód produktu:

20272531

Starý kód produktu:

20272531

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 34,015 €
5 - 9 32,3136 €
10 - 19 30,6102 €
20 - 49 28,917 €
50 + 25,5102 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

34,02 €

1 x 34,015 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Oporná koľajnica
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 9.5
l1 600.0
l2 100.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 6.0
α 50.0
Materiál Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás